??
CADモデル選択
K0017.12100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0017 - Hook clamp holders
Bill of material
K0017.12100
BESTKIPP
Order No.
K0017.12100
D
borehole
25 mm
D1
Internal thread
M 12
D2
External thread
M 12
D3
diameter
40 mm
L
Length
100 mm
L1
Total length
130 mm
L2
Depth
40 mm
L3
Depth
28 mm
SW
Width across flats
36 mm
ANZM
tightening torque
49.0 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.8007 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031344
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions